Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm)

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0282 01
0282 01
3,20 EUR
EAN 4010337282013
VE 5/25
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0282 03
0282 03
3,20 EUR
EAN 4010337282037
VE 5/25
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0282 27
0282 27
3,20 EUR
EAN 4010337282273
VE 5/25
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0282 28
0282 28
4,56 EUR
EAN 4010337282280
VE 5/25
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0282 26
0282 26
6,63 EUR
EAN 4010337282266
VE 5/25
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0282 005
0282 005
6,63 EUR
EAN 4010337036951
VE 5/25
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0282 015
0282 015
6,63 EUR
EAN 4010337078999
VE 5/25
PS 11
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 0282 600
0282 600
8,65 EUR
EAN 4010337022015
VE 5/25
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) geschirmt, Cat.5), etc., in das Schalterprogramm integrieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads