Abdeckrahmen Gira ClassiX Art
Bronze-Schwarz

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
Best.-Nr. 0211 662
0211 662
48,56 EUR
EAN 4010337097051
VE 1
PS 11
2fach
Best.-Nr. 0212 662
0212 662
83,51 EUR
EAN 4010337097174
VE 1
PS 11
2fach ohne Mittelsteg
Best.-Nr. 1002 662
1002 662
83,51 EUR
EAN 4010337099628
VE 1
PS 11
3fach
Best.-Nr. 0213 662
0213 662
138,85 EUR
EAN 4010337097310
VE 1
PS 11
4fach
Best.-Nr. 0214 662
0214 662
241,32 EUR
EAN 4010337097440
VE 1
PS 11
5fach
Best.-Nr. 0215 662
0215 662
397,19 EUR
EAN 4010337097556
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2024.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Hinweise

  • Jeder Abdeckrahmen ist ein Unikat.
  • Nicht geeignet und zugelassen in Kombination mit einem Tragring 80 x 80 mm für die Montage British Standard.
  • Oberfläche geschliffen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira ClassiX - Edel. Klassisch. Formvollendet.
Kunstvolle Ornamente. Die Designlinie Gira ClassiX Art.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira ClassiX
Produktinformation

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Best.-Nr.

PDF, 1.888 Kb

Laden


Rahmen
Montageanleitungen

Montage- und Pflegeanleitung.

Best.-Nr.

PDF, 825 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads