Einsatz UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 2fach, 2 x 8-polig 8/8 (8/8)
Schraubklemmen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0190 00
0190 00
27,26 EUR
EAN 4010337190004
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Abd. UAE/IAE + Netzwerk Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk

Merkmale

Merkmale

  • UAE/IAE (analog, zwei Rufnummern möglich) RJ11/RJ12 und RJ45 8/8 (8/8) 2 x 8-polig für Stecker 6- und 8-polig.
  • 2 x 8 Kontakte und ein Stützkontakt für zwei Terminals.

Technische Daten

Einbautiefe:
22 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 019000

RFA, 428 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 019000

IFC, 15 Kb

Laden


UAE / IAE Anschlussbelegung
Gebrauchsanleitungen

Anschlussbilder.

Best.-Nr. 0027 00
0087 00
0179 00
0186 00
0187 00
0188 00
0189 00
0190 00

PDF, 107 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads