Einsatz UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 2fach, 2 x 8-polig
Schraubklemmen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0187 00
0187 00
26,32 EUR
EAN 4010337187004
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Abd. UAE/IAE + Netzwerk Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk

Merkmale

Merkmale

  • UAE/IAE (ISDN-fähig) RJ11/RJ12 und RJ45 8-polig für 6- und 8-polige Stecker.
  • Acht Kontakte und ein Stützkontakt für zwei Terminals.

Technische Daten

Einbautiefe:
22 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 018700

RFA, 732 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 018700

IFC, 15 Kb

Laden


UAE / IAE Anschlussbelegung
Gebrauchsanleitungen

Anschlussbilder.

Best.-Nr. 0027 00
0087 00
0179 00
0186 00
0187 00
0188 00
0189 00
0190 00

PDF, 107 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads