Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Universal- Aus-Wechselschalter
Best.-Nr. 0136 00
0136 00
33,42 EUR
EAN 4010337136002
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2025.

Passendes Ersatzteil für

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads
Home Schalten, Dimmen Schalten und Tasten Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~