Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach
Serienschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0125 01
0125 01
28,37 EUR
EAN 4010337125013
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0125 03
0125 03
28,37 EUR
EAN 4010337125037
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0125 27
0125 27
28,37 EUR
EAN 4010337125273
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0125 28
0125 28
28,88 EUR
EAN 4010337125280
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0125 26
0125 26
32,08 EUR
EAN 4010337125266
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0125 005
0125 005
32,08 EUR
EAN 4010337038016
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0125 015
0125 015
32,08 EUR
EAN 4010337077138
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0125 600
0125 600
39,15 EUR
EAN 4010337021780
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012503

RFA, 572 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012503

IFC, 28 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads