Adapter zur Leitungseinführung für Rohr Ø 20 mm

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0011 053
0011 053
4,41 EUR
EAN 4010337045786
VE 5
PS 01
Schwarz glänzend
Best.-Nr. 0011 055
0011 055
4,41 EUR
EAN 4010337045885
VE 5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Hinweise

  • Farblich passende Installationsrohre in Reinweiß glänzend und Schwarz glänzend sind im Großhandel von mehreren Herstellern verfügbar.
    Beispiel:
    Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

    Ausführung Reinweiß glänzend (RAL ähnlich 9010)
    - Kunststoffstangenrohr M20, Art.-Nr. 22520120
    - Klemmschelle M20, Art.-Nr. 22572020

    Ausführung Schwarz glänzend (RAL ähnlich 9005)
    - Kunststoffstangenrohr M20, Art.-Nr. 22610020
    - Klemmschelle M20, Art.-Nr. 22571020

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads