Set mit Adaptern zur Leitungseinführung

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 0007 30
0007 30
3,61 EUR
EAN 4010337007302
VE 10
PS 14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Lieferumfang

  • Komplett mit Leitungseinführungen für:
    • Kanal 15 x 15 mm
    • Kanal 15 x 30 mm
    • Rohr bis Ø 20 mm
    • 2fach (Zwillingseinführung)

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 000730

RFA, 564 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 000730

IFC, 105 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads