WG AP Grau Set 2x SCHUKO KD Schloss gleich + BSF [456030] Set aus 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, gleichschließendem Schloss und Beschriftungsfeld Sortierte Schließungen Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Merkmale: - Bei Nutzung von z. B. Waschmaschine und Wäschetrockner in gemeinsam genutzten Räumen. - Mit Schraubklemmen. - Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Leitergut: starr und flexibel Lieferumfang: - 4 Schlüssel je Set sind im Lieferumfang enthalten. - Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4560 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 136,84 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx