WG AP Grau SCHUKO-Steckd. KD + SH [441430] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Shutter WG AP Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Merkmale: - Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Technische Daten: Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4414 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,61 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx