WG AP Grau Kombi AusWe/SCHUKO-Steckd. waager. KD [417730] Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel Universal-Aus-Wechselschalter Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Merkmale: - Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Technische Daten: Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Statt der SCHUKO-Steckdose können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden. - Auch beleuchtbar anzuschließen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4177 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 36,87 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx