Sensor Windsensor Standard [091300] Windsensor Standard Gira One Merkmale: Windgeber (Schalenkreuz/Anemometer) - Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden. - Der Windgeber dient zur Umsetzung der Windgeschwindigkeit in elektrische Signale. - Er wird auf dem Dach oder an einer Hauswand montiert und an die Auswerteeinheit angeschlossen. Auswerteeinheit - Testbetrieb mit Test-LED. - Verteilerklemmen für den Anschluss eines beheizten Windgebers. Technische Daten: Windgeber - Material Geber und Schalenstern: Kunststoff (ABS), schwarz - Umgebungstemperatur: -25 °C bis +60 °C - Anschlussleitung: LIYY 2 x 0,14 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m Auswerteeinheit - Windwarnbereich: 3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen - Schaltkontakt: Relais mit potenzialfreiem Schließer - Belastbarkeit: max. 2 A - Betriebsspannung: AC 230 V Lieferumfang: - Montagewinkel im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Schalendurchmesser Windgeber: Ø 134 x H 160 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0913 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 319,19 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx