Flächenschalter Reinweiß S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT [5376112] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100% Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: ca. 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 2,20 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 15 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 10 m Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 10 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 9 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5376 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 124,91 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx