Einsatz Jalousie Gruppent./-sch. 1-p [015400] Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel Unterputz-Einsätze, Zubehör Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für starre Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi / CFLi: 100 W Hinweise: - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. - Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein. - Lieferfähigkeit vorausgesetzt. - Lieferfähigkeit vorausgesetzt. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0154 00 Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig Menge: 0 Stk Einzelpreis: 29,36 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Jalousie Gruppent./-sch. 2-p [015700] Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel Unterputz-Einsätze, Zubehör Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für starre Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi / CFLi: 100 W Hinweise: - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. - Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein. - Lieferfähigkeit vorausgesetzt. - Lieferfähigkeit vorausgesetzt. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0157 00 Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig Menge: 0 Stk Einzelpreis: 40,13 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx