Rauchwarnmelder Relaismodul RWM Dual [234000] Relaismodul für Rauchwarnmelder Dual Gira One Die abgebildeten Produkte sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar. Sie kommunizieren nicht über den Gira One Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems. Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert. System 3000 Bewegungs- und Präsenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhängig zu steuern. Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One Systemhandbuch zu finden. Merkmale: - Relaismodul für den Rauchwarnmelder Dual Q. - Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual/VdS. - Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte. - Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais. - Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais. - Mit dem Relaismodul können Alarm- und Störmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden. Technische Daten: Alarmausgangskontakt: Wechsler, potenzialfrei Störausgangskontakt: Wechsler, potenzialfrei Schaltspannung: max. 30 V Schaltstrom: max. 1 A Hinweise: - Störmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind. - Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. - Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen" www.download.gira.de beachten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2340 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 47,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx