Mein Haus
0
AT
Schalten und Tasten
Wippe
Wippe gerade stehend
Wippe mit Beschriftungsfeld
Wippe mit großem Beschriftungsfeld
Wippe mit Symbol
Wippe mit Bedruckung
Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren Symbol
Wippe mit Symbol und Beschriftungsfeld
Klingel
Wippe mit großem Beschriftungsfeld und Symbol
Klingel
Wippe 2fach
Wippe 2fach gerade stehend
Wippe 2fach mit Kontrollfenster
Wippe 2fach mit Pfeilsymbol
Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen
Wippe mit Kontrollfenster
Wippe gerade stehend mit Kontrollfenster
Wippe mit Kontrollfenster und Beschriftungsfeld
Wippe mit Kontrollfenster und Symbol
Licht
Wippe mit Kontrollfenster und Symbol
Steckdose
Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck "Heizung Ein/Aus"
Neu
Abdeckung mit Kontrollfenster für Zugschalter
Abdeckung mit Kontrollfenster für Zugtaster
Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~
Schließer 1-polig mit N-Klemme
Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach für Anzeige Hotelzimmerstatus
Wipptaster 3fach 10 A 250 V~mit Wippen
Schließer 1-polig
Wippschalter 3fach 10 AX 250 V~ mit Wippen
Universal-Aus-Wechselschalter
Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe
Ausschalter 2-polig
Wipp-Kontrollschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe
Ausschalter 2-polig
Abdeckung mit Knebel für 3-Stufenschalter
Nullstellung
LED-Signalleuchte 230 V~
Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe
Schließer 1-polig
System 3000 Bedienaufsatz
System 3000 Bedienaufsatz Pfeilsymbole
System 3000 Bedienaufsatz 2fach
System 3000 Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display
System 3000 Bedienaufsatz BT
System 3000 Bedienaufsatz BT Pfeilsymbole
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT
eNet Funk Bedienaufsatz
eNet Funk Bedienaufsatz Pfeilsymbole
eNet Funk Bedienaufsatz Memory
eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole
Tastsensor 2 1fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld
Tastsensor 2 3fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld
FI-Schutzschalter 30 mA
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm)
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Druck- und Pilztastern (Ø 22,5 mm)
Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter und Jalousieschalter bzw. -taster
Abdeckung mit Knebel für Jalousieschalter bzw. -taster
Abdeckung für Schlüsselschalter und Schlüsseltaster
Blindabdeckung mit Tragring
Abdeckung mit Knebel für 3-Stufenschalter
Home
Neuheiten
Schalterprogramme
Technik und Funktionen
Mein Katalog
Landesauswahl
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
Sverige
United Kingdom
Registrieren
Passwort vergessen
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
zur Stückliste
Mein Haus
Meine Stücklisten
Neue Liste erstellen
Home
Schalterprogramme
Gira System 55
Schalten und Tasten