SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0454 40
0454 40
20,60 EUR
EAN 4010337454403
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0454 42
0454 42
20,60 EUR
EAN 4010337454427
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0454 43
0454 43
20,60 EUR
EAN 4010337454434
VE 1/5
PS 11
Grün
Best.-Nr. 0454 45
0454 45
20,60 EUR
EAN 4010337454458
VE 1
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0454 46
0454 46
20,60 EUR
EAN 4010337454465
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0454 47
0454 47
20,60 EUR
EAN 4010337454472
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads