Nennspannung:
AC 110 bis 230 V, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung (AC 230 V) pro Kanal
gewickelter Trafo:
20 bis 250 VA
Gira Tronic-Trafo:
20 bis 250 W
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 100 VA
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 100 W
HV-LED-Lampen:
typ. 3 bis 50 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 50 W
Anschlussleistung (AC 110 V) pro Kanal
gewickelter Trafo:
20 bis 120 VA
Gira Tronic-Trafo:
20 bis 120 W
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 50 VA
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 50 (100) W
HV-LED-Lampen:
typ. 3 bis 24 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ.3 bis 24 W
Parallelgeschaltete Ausgänge:
Ausgänge bis max. 95 % auslasten (max. 950 W bei AC 230 V, 50/60 Hz)
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²