Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 212900

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Einzelraumregelung möglich durch feste Regler und Ventilausgangspaarung.
  • Aktor zum Schalten elektrothermischer Stellantriebe in Heiz- und Kühlsystemen.
  • Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
  • Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
  • Handbedienung der Ausgänge.
  • Wärmebedarfsmeldung z. B. an eine Wärmepumpe in Kombination mit Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach (Best. Nr. 5061 00) oder Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach (Best. Nr. 5062 00)
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Ventilausgänge

  • 6 voneinander unabhängige elektronische Ventilausgänge.
  • Ventilansteuerung mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" je Ausgang parametrierbar.
  • Schutz gegen festsitzende Ventile durch intelligente Ventilspülung mit der Dauer 5 min und einem Zyklus von 1 Woche.
  • Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen bei Heizkörpern – Verbrauchern (elektrisch oder wassergeführt).

Raumtemperaturregler

  • 6 unabhängige Regler für Heiz- und Kühlbetrieb, optimiert auf das jeweilige Heiz- und Kühlsystem: Fußbodenheizung (elektrisch oder wassergeführt), Heizkörper (elektrisch oder wassergeführt), Fußbodenkühlung
  • Art der Heizreglung einstellbar. Stetige PI-Regelung oder schaltende 2-Punkt-Regelung.
  • Betriebsmodi: Komfort, Standby, Nachtabsekung und Frost-/Hitzeschutz.
  • Automatische Wärme-/Kältebedarfsmeldung: Hierbei wertet der Aktor kontinuierlich die Stellgrößen zugeordneter Ausgänge aus und informiert das Gira One System, wenn ein Wärme-/Kältebedarf an einem Ausgang bzw. in einem Heiz-/Kühlkreis besteht. Der verbundene Schaltaktor schließt oder öffnet in Abhängigkeit der Wärme-/Kältebedarfsmeldung sein Relais. Hierdurch lassen sich Brenner- und Kesselsteuerungen, die über geeignete Steuereingänge verfügen, energieeffizient ansteuern (z. B. bedarfsgerechtes Umschalten zwischen Reduzier- und Komfortsollwert in einer zentralen Brennwerttherme oder Wärmepumpen).
  • Grenzwertvorgabe für die Fußbodentemperatur.
  • Automatische Fenster-auf-Erkennung bei Temperaturabsenkung oder mittels Fensterkontakt inkl. Festlegung der Dauer des Frostschutzes.
  • Fensterkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Ein geöffnetes Fenster führt nach Ablauf von 5 Minuten zum Heiz-Betriebsmodus Frostschutz.
  • Abfrage einer Heizen/Kühlen Umschaltung z. B. mittels Binäreingang, der den Schaltkontakt einer Wärmepumpe auswertet, um die aktuelle Betriebsart (Heizen oder Kühlen) an Heizungsregler weiterleiten zu können.
  • Raumtemperaturmessung über Taster 1fach oder 2fach: Automatische Mittelwertbildung wenn mehrere Taster zur Raumtemperaturmessung dem Ausgang zugeordnet sind.

Technische Daten

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8

Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)

Ausgänge:
6

Regler:
6

Kontaktart:
Triac

Schaltspannung:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Schaltstrom:
5 bis 160 mA

Einschaltstrom:
max. 1,5 A (2 s)

Anzahl Antriebe pro Ausgang
AC 230 V Antriebe:
4
AC 24 V Antriebe:
2

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Stromaufnahme:
4,5 bis 10 mA

Hinweise

  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 53.552 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2139 00

PDF, 2.192 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX
Ökobilanzinformation

Ökobilanz nach ISO 14040

Best.-Nr. 2139 00

PDF, 426 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2139 00

PDF, 830 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2139 00

PDF, 6.902 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Produktdatenbank

ab ETS5.7.7

Best.-Nr. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads