SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter (IP20)
TX_44

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 4453 66
4453 66
12,36 EUR
EAN 4010337093848
VE 1/5
PS 13
Anthrazit
Best.-Nr. 4453 67
4453 67
17,84 EUR
EAN 4010337093855
VE 1/5
PS 13
Farbe Alu
Best.-Nr. 4453 65
4453 65
17,84 EUR
EAN 4010337093831
VE 1/5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 03/2023.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
Shutter:
0 °C bis 45 °C

Hinweise

  • Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  • Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads