Schlüsselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aufputz
Best.-Nr. 5234 00
5234 00
218,58 EUR
EAN 4010337110699
VE 1
PS 33
Unterputz
Best.-Nr. 5237 00
5237 00
218,58 EUR
EAN 4010337110705
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 08/2023.
Nachfolgeartikel von 0135 00.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Zum Scharf- und Unscharfschalten von Alarmzentralen.
  • Geeignet zur Verwendung mit handelsüblichem Profilhalbzylinder (Montagehinweise beachten).
  • Abgedichtetes Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz.
  • Verfügt über zwei innenliegende, separate Schalter mit Wechselkontakt die einzeln auf Dauer- oder Impulskontakt eingestellt werden können.
  • Drei LED's (rot, gelb, grün) mit Vorwiderstand und Verpolungsschutz können frei belegt werden.
  • Integrierter Summer zur Quittierungs- oder Verweigerungsanzeige kann frei belegt werden.
  • Abreiß- und Abhebekontakt zur Sabotagesicherung.
  • Frontbohrschutz.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 12 V

2 Wechselschalter
potentialfrei:
30 V / 100 mA belastbar

Stromaufnahme
bei DC 12 V
LED:
ca. 10 mA
Summer:
ca. 10 mA

Schutzart
Aufputz:
IP54
Unterputz:
IP34

Umweltklasse:
IV

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +60 °C

Lieferumfang

  • Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten!

Abmessungen in mm

Aufputz-Gehäuse : B 85 H 115 T 57
Unterputz-Frontplatte: B 90 H 121 T 3
Unterputz-Gehäuse: B 72 H 102 T 61

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Schlüsselschalter
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5237 00
5234 00

PDF, 189 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads