Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,05 W / 1,65 mA
Lichtstärke:
0,2 cd
Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +40 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.