Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Funk Rauchwarnmelder für Alarmzentrale Connect


Reinweiß glänzend
119,00 EUR
Best.-Nr. 5236 16
EAN 4010337059240
VE 1
PS 33

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Der Funk Rauchwarnmelder erkennt eine Rauchentwicklung und warnt mit einem lauten Signalton und blinkende LED.
  • Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
  • Integrierter Sabotagekontakt.
  • Bei entsprechender Konfiguration können bei einer Raucherkennung zusätzlich Innensirenen eingeschaltet oder Fernalarmierungen ausgelöst werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
Batterie, verkapselt, nicht austauschbar

Batterielebensdauer:
bis zu 10 Jahren (nach Aktivierung)

Signalisierung
akkustisch:
mind. 85 dB bei Alarm
visuell:
LED

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 Mhz
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite:
100 m (Freifeld)

Anwendungsbereich:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-10°C bis +55°C

Hinweise

  • Nur zur Installation in Innenräumen nach DIN 14676.
  • Nur für den Einsatz in Verbindung mit dem Sicherheitssystem Alarm Connect.

Lieferumfang

  • 1 x Funk Rauchwarnmelder
  • 1 x Montageplatte
  • 2 x Schrauben (geeignete Dübel sind bauseits zu stellen)

Abmessungen in mm

Gehäuse: Ø 125 mm 38 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Funk Rauchwarnmelder
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Laden
Best.-Nr.
5236 16
Dateiformat
PDF
Dateigröße
569 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste