Funk Rauchwarnmelder für Alarmzentrale Connect

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5236 16
5236 16
122,33 EUR
EAN 4010337059240
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der Funk Rauchwarnmelder erkennt eine Rauchentwicklung und warnt mit einem lauten Signalton und blinkende LED.
  • Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
  • Integrierter Sabotagekontakt.
  • Bei entsprechender Konfiguration können bei einer Raucherkennung zusätzlich Innensirenen eingeschaltet oder Fernalarmierungen ausgelöst werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
Batterie, verkapselt, nicht austauschbar

Batterielebensdauer:
bis zu 10 Jahren (nach Aktivierung)

Signalisierung
akkustisch:
mind. 85 dB bei Alarm
visuell:
LED

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 Mhz
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite:
100 m (Freifeld)

Anwendungsbereich:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-10°C bis +55°C

Hinweise

  • Nur zur Installation in Innenräumen nach DIN 14676.
  • Nur für den Einsatz in Verbindung mit dem Sicherheitssystem Alarm Connect.

Lieferumfang

  • 1 x Funk Rauchwarnmelder
  • 1 x Montageplatte
  • 2 x Schrauben (geeignete Dübel sind bauseits zu stellen)

Abmessungen in mm

Ø 125 H 38

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Funk Rauchwarnmelder
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5236 16

PDF, 569 Kb

Laden


Funk Rauchwarnmelder für Alarmzentrale Connect
Zertifikate

Leistungserklärung

Best.-Nr. 5236 16

PDF, 223 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads