Einsatz Antennensteckdose (GEDU 10)

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0041 00
0041 00
32,97 EUR
EAN 4010337041009
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Als Durchgangs- und Enddose verwendbar.
  • Zum Einsatz in Gemeinschaftsantennenanlagen am Ende einer Stammleitung mit mehreren Gerätedosen.
  • An beiden Anschlüssen steht das komplette Signalspektrum von 4 bis 2400 MHz zur Verfügung.
  • Mit Abschlusswiderstand R 77 als Enddose verwendbar.

Technische Daten

Anschlussdämpfung:
10 dB

Durchgangsdämpfung:
2,5 dB

Einbautiefe:
28 mm

Hinweise

  • Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennensteckdose.
  • Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 004100

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 004100

IFC, 15 Kb

Laden


Einsatz Antennensteckdose (GEDU 10 / 15 / 20)
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 160 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads