Kombiaktor Jalousie und Heizung für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Unterputz
Best.-Nr. 2164 00
2164 00
250,57 EUR
EAN 4010337075936
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2022.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar.
  • Telegrammratenbegrenzung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich.
  • Der Kombiaktor Jalousie und Heizung ist eine Kombination aus einem Jalousieaktor mit einem Heizungsaktor und verfügt über drei Binäreingänge mit denen sich im Auslieferungszustand die angeschlossene Jalousie, Rolllade, Markise oder Lüftungsklappe steuern lässt.
  • Betriebsart parametrierbar: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen.
  • Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
  • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
  • Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
  • Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar.
  • Einbindung in komplexe Beschattungssteuerungen, wahlweise mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
  • Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Ausgang, ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte).
  • Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) automatisch oder auf Leseanforderung.
  • Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/geschlossen) parametrierbar.
  • Sommer- oder Winterbetrieb über ein Objekt wählbar.
  • Zyklische Überwachung der Stellgröße: bleibt ein Stellgrößentelegramm innerhalb einer Überwachungszeit aus, wechselt der Ausgang in den Notbetrieb und es wird eine Alarmmeldung gesendet.
  • Jeder Ausgang kann in eine Zwangsposition (Zwangsstellung) verriegelt werden, für Sommer- und Winterbetrieb unterschiedliche Werte möglich.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall für jeden Ausgang separat parametrierbar.
  • Überlast bzw. Kurzschlussmeldung über ein Objekt einstellbar.
  • Steuerung der Stellantriebe im Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb.
  • Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

KNX Medium:
TP1-64 ab Index I02 TP1-256)

Nennspannung:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Jalousieausgang
Schaltstrom:
3 A / AC 1
Motoren AC 230 V:
600 VA

Heizungsausgang
Schaltkontakt:
Triac
Schaltstrom:
5 bis 25 mA
Anzahl Antriebe pro Ausgang:
max. 2

Anzahl der Eingänge:
3 x potenzialfrei

Hinweise

  • Zur Montage in Gerätedose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser). Unterputz, Kaiser Best.-Nr.: 1068-02, Hohlwand, Kaiser Best.-Nr.: 9062-94, halogenfrei, Kaiser Best.-Nr.: 9062-74.
  • Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung.
  • Der Anschluss der Binäreingänge und des KNX Busses erfolgt über eine 6-adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung, die auf max. 5 m verlängert werden kann.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Abmessungen in mm

48 51 28

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kombiaktor Jalousie und Heizung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2164 00

PDF, 6.917 Kb

Laden


Kombiaktor Jalousie und Heizung
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 2164 00

VD2, 253 Kb

Laden


Kombiaktor Jalousie und Heizung
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2164 00

VD4, 251 Kb

Laden


Kombiaktor, Jalousieaktor, Heizungsaktor
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.140 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads