Toolbox für TKS-IP-Datenschnittstelle

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5599 99
5599 99
326,12 EUR
EAN 4010337064183
VE 1
PS 20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Werkzeug zur effizienten und komfortablen Inbetriebnahme von Türkommunikations-Systemen.
  • Zur Parametrierung von Gira Türkommunikations-Systemen in Verbindung mit dem GPA (Gira Projekt Assistent). Der GPA steht kostenlos im Gira Downloadbereich zur Verfügung.
  • Türkommunikations-Systeme können außerhalb einer Baustelle, und sogar noch bevor die Artikel ausgeliefert sind, parametriert werden. Vor Ort erfolgt die Inbetriebnahme bequem und effizient durch Übertragung der Projektdaten in die Anlage per Netzwerkkabel.
  • Die Inbetriebnahme-Box wird in einem handlichen, stabilen Koffer geliefert, der alle Anschlüsse bereithält und die TKS-IP-Datenschnittstelle mit Strom versorgt.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
AC 230 V~

Anschlüsse
Netzspannung:
1 x
Netzwerk:
1 x RJ45
TK-Bus:
1 x

Hinweise

  • Zur Parametrierung ist der Gira Projekt Assistent (GPA) erforderlich, dieser steht kostenlos im Gira Downloadbereich zur Verfügung.

Lieferumfang

  • Die TKS-IP-Datenschnittstelle (Best.-Nr.: 5500 000), die Spannungsversorgung (Best.-Nr.: 5319 00) und Anschlussleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads