Der Funk Glasbruchmelder dient zur drahtlosen Überwachung von Fenstern und Glastüren.
Das Gerät wertet das Geräusch und den Schalldruck einer berstenden Glasscheibe aus.
Integrierter Sabotageschutz.
Technische Daten
Spannungsversorgung
Batterie:
1 x CR123A
Batterie
UN-Nr.:
3091
Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Umweltklasse:
II
Sicherheitsgrad:
2
Luftfeuchtigkeit:
93 %
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C
Hinweise
Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
Nur zur Installation in Innenräumen.
Der Montageort hat Einfluss auf die störungsfreie Funktionalität des Glasbruchmelders (Gebrauchsanleitung beachten).
Lieferumfang
Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Tragring und Tragringadapter zur Integration in Abdeckrahmen System 55 sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
B 55
H 55
T 40
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.