Ermöglicht die zwangsläufige Scharfschaltung ("Extern Scharf") über einen angeschlossenen Schlüsselschalter in Kombination mit einem Sperrelement und einem Riegelschaltkontakt.
Technische Daten
Spannungsversorgung
extern:
DC 12 V
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C
Hinweise
Nur zur Installation in Innenräumen.
Bei der Montage ist die Position des Türmoduls zu beachten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.