Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.
Mit System 3000 Schalteinsatz
Kurzzeitbetrieb
Mit System 3000 Dimmeinsatz
Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
Grundlichtfunktion.
Nachtlichtfunktion.
Funktionen mit Gira Bluetooth App
Einstellen der Helligkeitsschwelle.
Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
Einstellen der Nachlaufzeit.
Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
Anwesenheitssimulation.
Ausschaltvorwarnung.
Tagbetrieb.
Gehtest.
Zeitschaltfunktion.
Alarmfunktion.
Technische Daten
Erfassungswinkel:
180°
Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
fest:
Tagbetrieb
Empfindlichkeit:
0, 25, 50, 75, 100 %
Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44
Nachlaufzeit:
10 s bis 60 min
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 32 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 19 m
Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweite:
typ. 10 m
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C
Hinweise
Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.
Lieferumfang
Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.