Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard für KNX
TX_44

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 2041 66
2041 66
145,42 EUR
EAN 4010337027089
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 2041 67
2041 67
151,73 EUR
EAN 4010337027096
VE 1
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 2041 65
2041 65
151,73 EUR
EAN 4010337027102
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt KNX Automatikschalter 0889 ..

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder).
  • Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle.
  • Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb.
  • Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren.
  • Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar.
  • Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit.
  • Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät.
  • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
  • Ein Funktionsblock konfigurierbar.
  • Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar.
  • Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangs-Kommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX ausgesendet werden.
  • Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung.
  • Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung.
  • Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX aussenden. Diese Funktion erlaubt beispielsweise eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz.
  • Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit".
  • Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar.
  • Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 15 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 10 m

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 10 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 9 m

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitssensor
Messbereich:
ca. 1 bis 1000 lx

Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
  • Auch für Montagehöhe 1,1 m geeignet (reduzierter Erfassungsbereich).

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bewegungsmelder Komfort, Standard 2,20 m
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.274 Kb

Laden


Bewegungsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2040 ..
2041 ..

PDF, 10.115 Kb

Laden


Bewegungsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m
Produktdatenbank

ab ETS4.2

Best.-Nr. 2040 ..
2041 ..

ZIP, 521 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads