Schnurdimmer, große Ausführung zur Hand- und Fußbetätigung
20 – 500 W/VA

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schwarz
Best.-Nr. 033546
033546
80,88 EUR
EAN 4010337335467
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2023.

Optionales Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230/240 V, 50 Hz

Anschlussleistung
Glühlampen:
20 bis 500 W
HV-Halogen:
20 bis 500 W
gewickelter Trafo:
20 bis 500 VA

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Schnurdimmer 20 - 500 W/VA
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0335 46

PDF, 97 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads