Spannungsversorgung 24 V 10 A, unterbrechungsfrei (zur Zeit nicht lieferbar)

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5968 00
5968 00
1.435,59 EUR
EAN 4010337058922
VE 1
PS 34
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Für das Gira Rufsystem 834 Plus und das Gira Rufsystem 834 geeignet.

Merkmale

Merkmale

  • Koppelt den Ausgang bei Netzausfall absolut.
  • Stellt unterbrechungsfrei auf Batterieversorgung um.
  • Verfügt über einen automatischen Tiefenentladeschutz der Batterie.
  • Automatischer Batterietest.
  • Temperaturgeführte Batterieladung.
  • Integrierte Erdschlussüberwachung.

Technische Daten

Eingangsspannung:
AC 90 bis 264 V, 47 bis 63 Hz

Nennausgangsspannung
Netzbetrieb:
DC 24,5 V
Batteriebetrieb:
DC 20,0 bis 28,1 V

Montage:
Befestigung auf DIN-Schiene 35 mm

Hinweise

  • Stör- und Netzausfallmeldungen:
    Geeignet zur Verwendung nach DIN VDE 0834 Teil 1 und 2
  • Konformität mit:
    IEC 60601-1 / 2 x MOPP,
    EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-4-2, -3, -4,-5, -6, -8, -11 (Prüfschärfegrad 3), EN 60950-1.
  • Montageort so wählen, dass die Belüftungsöffnungen des Geräts frei bleiben.

Lieferumfang

  • Feinsicherungshalter zur sekundärseitigen Absicherung inklusive.
  • Das Batteriemodul ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 146 H 205 T 100

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Netzgleichrichter 24 V, unterbrechungsfrei NG-10A-TYP4
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5968 00

PDF, 341 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads