Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe 2fach
Serienschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2860 201
2860 201
28,37 EUR
EAN 4010337065876
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2860 27
2860 27
28,37 EUR
EAN 4010337029373
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 2860 28
2860 28
28,88 EUR
EAN 4010337029397
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 2860 26
2860 26
32,08 EUR
EAN 4010337029380
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 2860 005
2860 005
32,08 EUR
EAN 4010337038023
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 2860 015
2860 015
32,08 EUR
EAN 4010337087199
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 2860 600
2860 600
39,15 EUR
EAN 4010337021223
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads