Wetterstation Standard für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2150 04
2150 04
748,98 EUR
EAN 4010337058441
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2024.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Wetterstation Standard zur Messung und Auswertung von Wetterdaten (Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Dämmerung, Temperatur und Helligkeit).
  • Montage im Außenbereich von Gebäuden, vorzugsweise im Dachbereich.
  • Temperatursensor zur Messung der Außentemperatur.
  • Windsensor (thermisch) zur ermittelt die Windgeschwindigkeit.
  • Dämmerungssensor zur Messung der Helligkeit im Dämmerungsbereich.
  • Drei um 90° versetzte Helligkeitssensoren ermitteln die Helligkeit bei Tageslicht und Sonnenschein, richtungsabhängig.
  • Regensensor zur Erfassung des Niederschlags.
  • Eine Teach-in-Funktion ermöglicht das Übernehmen eines aktuellen Messwerts als Grenzwert. Dies kann z. B. per Tastendruck mit einem externen Tasters ausgelöst werden.
  • Zwei Grenzwerte mit einstellbarer Hysterese pro Sensor (außer Regensensor) können parametriert werden.
  • Alle Grenzwertobjekte haben eine parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung.
  • Sechs Logikgatter (UND, UND mit Rückführung, ODER, Exklusiv-ODER, NAND, NOR) mit bis zu vier Eingängen für externe und interne 1 Bit Werte.
  • Vier Sperrglieder zum Sperren von Funktionen oder manueller Bedienung.
  • Zyklischen Senden bei Wertänderung.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-64

Nennspannung:
AC/DC 24 V SELV

Leistungsaufnahme:
7 W

Messbereich
Windgeschwindigkeit:
0 bis 40 m/s
Helligkeit:
1 bis 110 klx
Dämmerung:
0 bis 674 lx
Niederschlag:
Ja/Nein (binär)

Schutzart:
IP44

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann die Temperaturmessung beeinflussen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 215004

RFA, 444 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 215004

IFC, 69 Kb

Laden


Wetterstation Standard
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2150 04

VD4, 157 Kb

Laden


Wetterstation Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2150 04

PDF, 3.549 Kb

Laden


Wetterstation Standard
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 2150 04

VD2, 159 Kb

Laden


Wetterstation Standard
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2150 04

PDF, 1.482 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads