Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe
Schließer 1-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0138 01
0138 01
14,60 EUR
EAN 4010337138013
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0138 03
0138 03
14,60 EUR
EAN 4010337138037
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0138 27
0138 27
14,60 EUR
EAN 4010337138273
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0138 28
0138 28
17,21 EUR
EAN 4010337138280
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0138 26
0138 26
21,90 EUR
EAN 4010337138266
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0138 005
0138 005
21,90 EUR
EAN 4010337037262
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

E2, Event, Esprit

AP-Gehäuse 1f flach

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
11 mm

Hinweise

  • Für Klemm- und Dübelbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads