Glasbruchsensor

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
Best.-Nr. 0887 02
0887 02
50,28 EUR
EAN 4010337887027
VE 1
PS 06
Braun
Best.-Nr. 0887 06
0887 06
50,28 EUR
EAN 4010337887065
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Wertet bei Glasbruch bzw. bei Glasbeschädigung entstehende typische Ultraschallsignale nach Frequenz und Amplitude aus.
  • Bruchenergie aktiviert umgewandelt in elektrische Signale mittels piezokeramischem Schwinger das drahtgebundene Alarmsignal.
  • Öffnen der Meldelinie bei Alarm für ca. 0,5 bis 5 s, je nach Glasart.

Technische Daten

Linienspannung:
max. DC 18 V

Ruhestrom:
max. 10 mA

Anschlussleistung:
max. 350 mW

Übergangswiderstand
Ruhezustand:
max. 30 Ω
Alarmzustand:
mind. 1 MΩ

Alarmdauer:
0,5 bis 5 s

Wirkungsradius:
ca. 2 m

Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +55 °C

Schutzart:
VdS-Umweltklasse IV, IP 67

Anschlusskabel:
4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Befestigung
Kleber:
Loctite 229966

Montage:
2 cm vom Rahmen

Hinweise

  • Beim Anschluß an den Funk Magnetkontakt ist der 200 kΩ Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden.

Abmessungen in mm

Sensor: B 37 H 19 T 12

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Glasbruchsensor
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0887 ..

PDF, 46 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads