Notrufset
komplett mit Abdeckrahmen Gira E2

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0495 88
0495 88
326,76 EUR
EAN 4010337495888
VE 1
PS 34
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
  • Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht.
  • Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet.
  • Abstelltaster mit grüner Abstelltaste.
  • Netzteil Unterputz 250 mA.
  • Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht, sowie gelber Summer-Abstelltaste erweitert werden.

Technische Daten

Netzteil
Eingangsspannung:
AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Eingangsstrom:
180 mA
Ausgangsspannung:
DC 24 V
Ausgangsstrom:
250 mA

Umgebungstemperatur:
+ 5 °C bis + 40 °C

Länge Zugschnur:
2,5 m

Montage:
Gerätedosen

Hinweise

  • Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden.
  • Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads