Stromstoßrelais 1-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2964 00
2964 00
103,60 EUR
EAN 4010337067832
VE 1
PS 34
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
  • Die Geräte verfügen über eine eigene galvanisch getrennte Stromversorgung.
  • Mit einem Kontakt zum Schalten.

Technische Daten

Betriebsspannung:
AC 150-250 V, 50 Hz

Nennschaltleistung:
6 A / AC 250 V

Hinweise

  • Montage in Unterputz-Doppelgerätedose oder medizinischer Versorgungseinheit.

Abmessungen in mm

85 42 32

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bedienhandbuch Rufsystem 834
Gebrauchsanleitungen

Bedienungsanleitung für Endkunden.

Best.-Nr.

PDF, 932 Kb

Laden


Stromstoßrelais
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2964 00
2965 00

PDF, 42 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads