Sprachmodul Plus
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5990 03
5990 03
82,73 EUR
EAN 4010337105794
VE 1/5
PS 34
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit dem Sprachmodul Plus wird die Sprechfunktionalität des Rufsystems 834 Plus hergestellt.
  • Das Sprachmodul wird über ein Flachbandkabel mit dem "sprachfähigen Gerät" des Rufsystems 834 Plus verbunden.
  • Freisprechen nach Rufauslösung.

Technische Daten

Anschluss:
Flachbandkabel

Einbautiefe:
30 mm

Lieferumfang

  • Flachbandkabel im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bedienhandbuch Rufsystem 834 Plus
Gebrauchsanleitungen

Bedienungsanleitung für Endkunden.

Best.-Nr.

PDF, 1.179 Kb

Laden


Rufsystem 834 Plus
Gebrauchsanleitungen

Systemhandbuch.

Best.-Nr. 5972 00
5973 00

PDF, 6.992 Kb

Laden


Rufsystem 834 Plus
Gebrauchsanleitungen

Schnelleinstieg.

Best.-Nr. 5972 00
5973 00

PDF, 4.748 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads