eNet Funk Handsender 2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit
Best.-Nr. 5352 10
5352 10
59,83 EUR
EAN 4010337774082
VE 1
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Derzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich ab Oktober 2023 wieder verfügbar.

Merkmale

Merkmale

  • Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
  • Jeweils zwei Tasten gehören zu einem Kanal.
  • Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
  • Status-LED.
  • Batteriebetriebenes Gerät.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
  • Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
  • Bediensperren.
  • Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
  • Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren.
  • Update der Gerätesoftware.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Nennspannung:
DC 3 V

Batterie
Typ:
CR 2450N
UN-Nr.:
3091

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 40,5 H 55 T 15

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Handsender 2fach
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5352 10

PDF, 189 Kb

Laden


eNet Funk Handsender 2fach, eNet Funk Handsender 4fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5352 10
5354 10

PDF, 264 Kb

Laden


eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Best.-Nr.

PDF, 3.039 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 6.292 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 5.796 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads