Beschriftungsbögen für LED-Signalleuchte, LED-Orientierungsleuchte
51 x 51 mm 15 Schriftfelder

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Transparent
Best.-Nr. 2870 00
2870 00
17,31 EUR
EAN 4010337052418
VE 1
PS 09
Reinweiß
Best.-Nr. 2870 02
2870 02
17,31 EUR
EAN 4010337052425
VE 1
PS 09
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

LED-Leuchte WS LED-Leuchte RGB LED-Signalleuchte RT / GN

Merkmale

Merkmale

  • Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im
    DIN A4-Format.

Hinweise

  • Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden.
  • https://www.avery-zweckform.com/software/avery-design-print

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads