Potenzialausgleich-Dose 2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0405 40
0405 40
39,63 EUR
EAN 4010337405405
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0405 42
0405 42
39,63 EUR
EAN 4010337405429
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0405 43
0405 43
39,63 EUR
EAN 4010337405436
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0405 46
0405 46
39,63 EUR
EAN 4010337405467
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0405 47
0405 47
39,63 EUR
EAN 4010337405474
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Optionales Zubehör

Abdeckungen für Ackermann clino opt 99 Systeme.

Merkmale

Merkmale

  • Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801.

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt:
6 bis 10 mm²

Hinweise

  • Liefertermin und weitere Farben nach Absprache.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads