SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0448 40
0448 40
15,51 EUR
EAN 4010337448402
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0448 42
0448 42
15,51 EUR
EAN 4010337448426
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0448 43
0448 43
15,51 EUR
EAN 4010337448433
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0448 46
0448 46
15,51 EUR
EAN 4010337448464
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0448 47
0448 47
15,51 EUR
EAN 4010337448471
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Speziell geeignet für Winkelstecker.
  • Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
  • Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads