SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0187 40
0187 40
16,60 EUR
EAN 4010337187400
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0187 42
0187 42
16,60 EUR
EAN 4010337187424
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0187 43
0187 43
16,60 EUR
EAN 4010337187431
VE 1/5
PS 11
Grün
Best.-Nr. 0187 45
0187 45
16,60 EUR
EAN 4010337187455
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0187 46
0187 46
16,60 EUR
EAN 4010337187462
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0187 47
0187 47
16,60 EUR
EAN 4010337187479
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Optionales Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads