Taster 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und gerade stehender Wippe
Wechsler 1-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0130 40
0130 40
21,79 EUR
EAN 4010337130406
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0130 42
0130 42
21,79 EUR
EAN 4010337130420
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0130 43
0130 43
21,79 EUR
EAN 4010337130437
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0130 46
0130 46
21,79 EUR
EAN 4010337130468
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0130 47
0130 47
21,79 EUR
EAN 4010337130475
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2024.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads