Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe 2fach
Wechselschalter 2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0128 40
0128 40
41,65 EUR
EAN 4010337128403
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0128 42
0128 42
41,65 EUR
EAN 4010337128427
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0128 43
0128 43
41,65 EUR
EAN 4010337128434
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0128 46
0128 46
41,65 EUR
EAN 4010337128465
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0128 47
0128 47
41,65 EUR
EAN 4010337128472
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads