Raumtemperaturregler 24/5 (2) A~ mit Wechsler

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0397 112
0397 112
107,43 EUR
EAN 4010337065586
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2022.
Nachfolgeartikel 2473 00, 2702 ..

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Nennspannung:
AC 24 V

Nennstrom
Heizen (Öffner):
10 (4) A
Kühlen (Schließer):
5 (2) A

Anschlussleistung
Heizen (Öffner):
ca. 240 W
Kühlen (Schließer):
ca. 120 W

Schalttemperaturdifferenz:
ca. 0,5 K

Energieklasse:
I = 1 %

Einbautiefe:
25 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Flachbauweise.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads