Raumtemperaturregler 24/10 (4) A~ mit Öffner, Ausschalter und Kontrolllicht

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0393 112
0393 112
104,48 EUR
EAN 4010337065548
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2022.
Nachfolgeartikel 2473 00, 2706 ..

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Nennspannung:
AC 24 V

Nennstrom:
10 (4) A

Anschlussleistung:
ca. 240 W

Schalttemperaturdifferenz:
ca. 0,5 K

Nachtabsenkung:
ca. 4 K

Energieklasse:
I = 1 %

Einbautiefe:
25 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Flachbauweise.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads