Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Strombelastung Steuereingang A1:
40 mA
Einschaltstrom 20 ms:
max. 165 A
Mindestschaltstrom AC:
100 mA
gewickelter Trafo:
1000 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1200 VA
Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung:
2300 (140 µF)
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
920 VA
Einschaltzeit:
10 s bis 15 min
Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +45 °C